Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0076 - Toggle clamps horizontal with flat foot and full holding arm
Bill of material
K0076.0350
BESTKIPP
Order No.
K0076.0350
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
75 °
F
hand force
250 N
F1
Holding force
2500 N
F2
Holding force
5500 N
F3
Clamping force
1150 N
F4
Clamping force
3100 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.30
A
Length
41.2 mm
A1
Length
59 mm
A2
Length
9 mm
B
width
43.7 mm
B1
width
60 mm
B2
width
30 mm
B3
width
8 mm
B4
width
39.7 mm
C
height
45 mm
C1
height
24.0 mm
C3
height
22.0 mm
D
diameter
8.7 mm
D1
diameter
10.3 mm
E
Length
30 mm
H
height
91 mm
L
Length
272 mm
L1
Length
110 mm
M
clamping spindles
M 10 x 80
GEW
Approx. weight
0.9951 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035076
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.